??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239616 - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,7-900X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239616
Product number of the Manufacturer
1239616
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, 5-pôles, détrompage: B, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 0,7 m, 0,25 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,7-900X
GTIN-Code
4063151393809
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !