??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239616 - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,7-900X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239616
Artikelnummer des Herstellers
1239616
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 5-polig, Kodierung: B, M16 x 1,5, Buskabel, Kabellänge: 0,7 m, 0,25 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,7-900X
Internationale Artikelnummer
4063151393809
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft