??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239598 - SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239598
Product number of the Manufacturer
1239598
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, nero RAL 9005, schermata, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970X
article view
GTIN-Code
4063151393700
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
Yes
Length
5 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
black RAL 9005
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AWG-size
24
cable construction
1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
Yes
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151393700
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Product type
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970X
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239598
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD