??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239550 - SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239550
Artikelnummer des Herstellers
1239550
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 5-polig, Buchse, gerade, M12-Standard, Kodierung: K, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5X
Produktbild
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
0.200 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
flammwidrig
Nein
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
16
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151393052
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 5-polig, Buchse, M12, Kodierung: K - Power , Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5X
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4063151393052
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft