??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239548 - SACC-DSI-M12FSL4CONM16/0,2-1,5X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239548
Product number of the Manufacturer
1239548
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, codifica: L, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,2 m, 1,31 mm², Filo per l'elettronica UL/cUL, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FSL4CONM16/0,2-1,5X
Preview
degree of protection
IP67
Application standards
IEC 61076-2-111
certificate/approval
cULus Recognized, EAC
Category
not relevant
screened
No
Length
0.200 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
Color of coat
Variable
flame retardant
No
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
AWG-size
16
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151392451
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Device connector, rear mounting, Power, 4-position, Socket, M12, coding: L - Power , Rear mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 0.2 m, 1.31 mm², UL/cUL stranded hook-up wire, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)
Product type
SACC-DSI-M12FSL4CONM16/0,2-1,5X
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151392451
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
103
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte