??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239540 - SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVCX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239540
Artikelnummer des Herstellers
1239540
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 12-polig, Buchse, gerade, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, Einzellitzen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVCX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151392567
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151392567
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 12-polig, Buchse, gerade, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, Einzellitzen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVCX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft