??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239501 - SACC-DSI-FSD-4P-PG9/0,5SCO GESX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239501
Product number of the Manufacturer
1239501
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-FSD-4P-PG9/0,5SCO GESX
GTIN-Code
4063151392673
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
according to IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
Length
0.500 m
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151392673
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-DSI-FSD-4P-PG9/0,5SCO GESX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD