??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239500 - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239500
Artikelnummer des Herstellers
1239500
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 17-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 0,14 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151393007
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
1.500 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151393007
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 17-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 0,14 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen