??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239450 - SACC-CI-M12FSY-8CON-L90X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239450
Product number of the Manufacturer
1239450
Description short
Porta-contatos
Description long
Porta-contatos CAT5 (CEI 11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, détrompage: Y, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90X
Preview
GTIN-Code
4063151432423
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
5
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151432423
Manufacturer product designation
Porta-contatos
Manufacturer product description
Porta-contatos CAT5 (CEI 11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, détrompage: Y, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés