??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239449 - VS-FSBPXS-OE-94F/5,0X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239449
Product number of the Manufacturer
1239449
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Câble Ethernet équipé, CAT6A, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage en face arrière/vissé avec filetage M16 sur extrémité libre, longueur 5 m
Manufacturer Type Description
VS-FSBPXS-OE-94F/5,0X
Preview
GTIN-Code
4063151391744
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
50 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PPA
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
5 m
Screw-in thread
M12
avec filetage
No
GTIN
4063151391744
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Câble Ethernet équipé, CAT6A, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage en face arrière/vissé avec filetage M16 sur extrémité libre, longueur 5 m
Product type
VS-FSBPXS-OE-94F/5,0X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !