??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239408 - SACC-E-M12MSS-4P-M16/0,098 BI2X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239408
Artikelnummer des Herstellers
1239408
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 4-polig, M12, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,098 m, 1,31 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12MSS-4P-M16/0,098 BI2X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151392420
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
based on IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
0.098 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
flammwidrig
not relevant
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
16
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
not relevant
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
not relevant
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151392420
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 4-polig, M12, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,098 m, 1,31 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M12MSS-4P-M16/0,098 BI2X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft