??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239361 - SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WNX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239361
Product number of the Manufacturer
1239361
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, M12, Montaggio posteriore, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WNX
GTIN-Code
4063151432539
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
not available
Mass
0.012 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
Number of power contacts
0
PE connection present
No
screen connection present
No
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
schermato (S/N)
No
indicatore di stato presente (S/N)
No
codice EAN
4063151432539
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, M12, Montaggio posteriore, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WNX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD