??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239361 - SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WNX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239361
Artikelnummer des Herstellers
1239361
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, M12, Hinterwandmontage, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WNX
Internationale Artikelnummer
4063151432539
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Nettogewicht
0.012 kg
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4063151432539
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, M12, Hinterwandmontage, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WNX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen