??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239348 - SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,08 SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239348
Product number of the Manufacturer
1239348
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage en face arrière/vissé, Cordons individuels, longueur de câble: 0,08 m, 0,34 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,08 SCOX
GTIN-Code
4063151459772
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
103
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !