??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239248 - SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239248
Product number of the Manufacturer
1239248
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 5-pôles exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, PUR exempt d'halogène noir, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR SCOX
GTIN-Code
4063151390006
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !