??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239238 - VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239238
Product number of the Manufacturer
1239238
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Câble Sercos III préconfectionné, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur femelle encastrable M12, montage sur face arrière, SPEEDCON, 4 pôles sur extrémité non terminée, longueur : 1 m
Manufacturer Type Description
VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0X
Preview
GTIN-Code
4063151390266
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP65/IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
longueur
0.500 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Red RAL 3020
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151390266
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Câble Sercos III préconfectionné, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur femelle encastrable M12, montage sur face arrière, SPEEDCON, 4 pôles sur extrémité non terminée, longueur : 1 m
Product type
VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !