??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239238 - VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239238
Artikelnummer des Herstellers
1239238
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Einbaustecker, Hinterwandmontage, SPEEDCON 4-polig auf freies Leitungsende, Länge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151390266
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Ja
Länge
0.500 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Red RAL 3020
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151390266
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Einbaustecker, Hinterwandmontage, SPEEDCON 4-polig auf freies Leitungsende, Länge: 1 m
Herstellerprodukttyp
VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft