??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239232 - VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239232
Product number of the Manufacturer
1239232
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC, vert RAL 6018, blindé, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: D, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, longueur de câble: 5 m, PROFINET PVC flexible CAT5, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0X
Preview
GTIN-Code
4063151390181
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP65/IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
longueur
5 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
green RAL 6018
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7, SF/TQ
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151390181
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Product type
VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0X
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239232
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés