??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239232 - VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239232
Artikelnummer des Herstellers
1239232
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabellänge: 5 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151390181
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Länge
5 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
green RAL 6018
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7, SF/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151390181
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerprodukttyp
VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0X
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1239232
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen