??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239227 - VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239227
Product number of the Manufacturer
1239227
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé, Connecteur femelle encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, Détrompage D, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, PROFINET
Manufacturer Type Description
VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0X
Preview
GTIN-Code
4063151389192
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP65/IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
longueur
5 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
green RAL 6018
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151389192
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu lagon), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur extrémité non terminée, Line, longueur 2 m
Product type
VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !