??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239187 - SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TORX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239187
Product number of the Manufacturer
1239187
Description short
Connecteurs encastrables
Description long
Connecteurs encastrables, Puissance, 4-pôles, connecteur mâle, droit, détrompage: T - Power , Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TORX
Preview
GTIN-Code
4063151457631
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-111
certificats et homologations
EAC
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151457631
Manufacturer product designation
Connecteurs encastrables
Manufacturer product description
Connecteurs encastrables, Puissance, 4-pôles, connecteur mâle, droit, détrompage: T - Power , Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TORX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
60
Quantity Scale
60
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !