??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239187 - SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TORX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239187
Artikelnummer des Herstellers
1239187
Kurzbeschreibung
Einbausteckverbinder
Langbeschreibung
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Stecker, gerade, Kodierung: T - Power , Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TORX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151457631
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151457631
Herstellerproduktbezeichnung
Einbausteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Stecker, gerade, Kodierung: T - Power , Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TORX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
60
Mengenstaffel
60
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft