??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239183 - SACCBP-M12FSD-4P-M16/6,03-93EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239183
Product number of the Manufacturer
1239183
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: D, Montaggio posteriore/a vite, Cavo bus, lunghezza cavo: 6,03 m, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FSD-4P-M16/6,03-93EX
GTIN-Code
4063151390075
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Category
5
schermato (S/N)
No
cable type
SF/FTP
Length
6.030 m
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
flame retardant
not relevant
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AWG-size
26
cable construction
2x2xAWG26/7, SF/UTP
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151390075
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: D, Montaggio posteriore/a vite, Cavo bus, lunghezza cavo: 6,03 m, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACCBP-M12FSD-4P-M16/6,03-93EX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD