??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239167 - SACC-DSI-MS-4CON-M12/1,0 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239167
Artikelnummer des Herstellers
1239167
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwand-/Schraubmontage, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 0,34 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MS-4CON-M12/1,0 SCOX
Internationale Artikelnummer
4063151389918
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft