??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239092 - SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,61-937SCX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239092
Product number of the Manufacturer
1239092
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: D, Montage face arrière, Ligne de bus, longueur de câble: 0,61 m, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,61-937SCX
GTIN-Code
4063151390211
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !