??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239070 - SACC-E-M12FS-5P-M20/0,08VT TINX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239070
Artikelnummer des Herstellers
1239070
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 5-polig, Buchse, gerade, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, Einzellitzen, Kabellänge: 0,08 m, 0,34 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12FS-5P-M20/0,08VT TINX
Internationale Artikelnummer
4063151390457
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft