??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239051 - SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239051
Product number of the Manufacturer
1239051
Description short
Connessione a vite per custodia
Description long
Connessione a vite per custodia, Connettore, M12-SPEEDCON, Montaggio posteriore, M15 x 1, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
article view
GTIN-Code
4063151432270
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tipo di protezione IP
IP67, when in locked state
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151432270
Manufacturer product designation
Connessione a vite per custodia
Manufacturer product description
Connessione a vite per custodia, Connettore, M12, Montaggio posteriore, M15 x 1, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
79070000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD