??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239051 - SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239051
Product number of the Manufacturer
1239051
Description short
Presse-étoupe de boîtier
Description long
Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-SPEEDCONNEC, Montage face arrière, M15 x 1, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
Preview
GTIN-Code
4063151432270
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Indice de protection IP
IP67, when in locked state
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151432270
Manufacturer product designation
Presse-étoupe de boîtier
Manufacturer product description
Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12, Montage face arrière, M15 x 1, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
79070000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés