??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239051 - SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239051
Artikelnummer des Herstellers
1239051
Kurzbeschreibung
Gehäuseverschraubung
Langbeschreibung
Gehäuseverschraubung, Stift, M12-SPEEDCON, Hinterwandmontage, M15 x 1, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151432270
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67, when in locked state
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151432270
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Gehäuseverschraubung, Stift, M12, Hinterwandmontage, M15 x 1, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
79070000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen