??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239003 - SACC-BP-F-M8/M12 SMDX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239003
Product number of the Manufacturer
1239003
Description short
Presse-étoupe de boîtier
Description long
Presse-étoupe de boîtier
Manufacturer Type Description
SACC-BP-F-M8/M12 SMDX
Preview
GTIN-Code
4063151432997
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
93
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151432997
Manufacturer product designation
Presse-étoupe de boîtier
Manufacturer product description
Connecteur femelle M8, montage face arrière
Product type
SACC-BP-F-M8/M12 SMDX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !