??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239003 - SACC-BP-F-M8/M12 SMDX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239003
Artikelnummer des Herstellers
1239003
Kurzbeschreibung
Gehäuseverschraubung
Langbeschreibung
Gehäuseverschraubung
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-F-M8/M12 SMDX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151432997
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151432997
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
M8-Buchse, Hinterwandmontage
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-F-M8/M12 SMDX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft