??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238999 - VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238999
Product number of the Manufacturer
1238999
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet hybride CAT5 (CEI 11801:2002) (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: Y, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Câble hybride, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCOX
GTIN-Code
4063151390730
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
30
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !