??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238977 - SACC-CI-M8FS-6P SMD TX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238977
Artikelnummer des Herstellers
1238977
Kurzbeschreibung
Kontaktträger
Langbeschreibung
Kontaktträger, 6-polig, Buchse, gerade, M8, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M8FS-6P SMD TX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151457914
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M8
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151457914
Herstellerproduktbezeichnung
Kontaktträger
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M8FS-6P SMD TX
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1238977
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
60
Mengenstaffel
60
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen