??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238945 - SACC-CI-M12FS-8P SMD R32X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238945
Artikelnummer des Herstellers
1238945
Kurzbeschreibung
Kontaktträger
Langbeschreibung
Kontaktträger, 8-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M12FS-8P SMD R32X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151460730
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151460730
Herstellerproduktbezeichnung
Kontaktträger
Herstellerproduktbeschreibung
Kontaktträger, 8-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M12FS-8P SMD R32X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen