??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238913 - SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238913
Product number of the Manufacturer
1238913
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A, 8-pôles, Raccordement soudé THR
Manufacturer Type Description
SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX
Preview
GTIN-Code
4063151432324
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
73
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
6A
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151432324
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable CAT6A, Ethernet, 8 pôles, M12 SPEEDCONNEC, montage vissé/sur face arrière avec filet de fixation M12, avec raccordement soudé droit
Product type
SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !