??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238913 - SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238913
Artikelnummer des Herstellers
1238913
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6A, 8-polig, THR-Lötanschluss
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151432324
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
73
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
6A
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151432324
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Einbaubuchse CAT6A, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Befestigungsgewinde, mit geradem Lötanschluss
Herstellerprodukttyp
SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft