??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1238882 - SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1238882
Product number of the Manufacturer
1238882
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 17-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm², Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5X
La figura mostra la versione a 12 poli
GTIN-Code
4063151388751
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
tensione dimensionata
30 V
classe di infiammabilità
V0
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
85 °C
Degree of protection (IP), mounted
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Au
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
PA 6.6
screen connection present
No
Coding (head 1)
not available
Type of plug-in contact, outside
Without
Cable length
0.500 m
sezione del filo
0.140 mm^2
Type of plug-in contact, inside
Male (plug)
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
Screw-in thread
M12
Wire insulation material
TPE
material of the core insulation
TPE
With thread
No
codice EAN
4063151388751
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi anteriore
Product type
SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5X
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1238882
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD