??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238882 - SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238882
Product number of the Manufacturer
1238882
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, Universel, 17-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5X
Preview
GTIN-Code
4063151388751
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
30 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
No
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
0.500 m
section du conducteur
0.140 mm^2
genre (M/F) de connection en arrivée
Male (plug)
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
Screw-in thread
M12
Wire insulation material
TPE
material of the core insulation
TPE
avec filetage
No
GTIN
4063151388751
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Product type
SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5X
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1238882
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés