??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238833 - VS-FSBPXS-OE-94F/10,0X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238833
Product number of the Manufacturer
1238833
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: X, sur extrémité libre, Montage en face arrière/vissé, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 10 m, Ethernet 10 GBit, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
VS-FSBPXS-OE-94F/10,0X
GTIN-Code
4063151388096
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !