??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238820 - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238820
Product number of the Manufacturer
1238820
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, bleu lagon RAL 5021, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face arrière, filetage M16 x 1,5 avec écrou plat, longueur de câble: 0,41 m, Ethernet, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
Preview
GTIN-Code
4063151387914
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/UTP
longueur
0.410 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
flame retardant
not relevant
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
4x2xAWG26/7, SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151387914
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, bleu lagon RAL 5021, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face arrière, filetage M16 x 1,5 avec écrou plat, longueur de câble: 0,41 m, Ethernet, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés