??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238815 - SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238815
Artikelnummer des Herstellers
1238815
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, Stift, M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Einzellitzen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151388553
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
113
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, UL Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151388553
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5X
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1238815
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen