??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238811 - SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238811
Artikelnummer des Herstellers
1238811
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151387945
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, cULus Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
0.500 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151387945
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen