??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238752 - VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238752
Artikelnummer des Herstellers
1238752
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Hybrid-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, 360° Schirmanbindung mit angeschlossener geschirmter Hybrid-Leitung
Herstellertypbezeichnung
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCOX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151387471
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
5
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
1x4xAWG26+1x4xAWG20
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151387471
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, 360° Schirmanbindung mit angeschlossener geschirmter Hybrid-Leitung
Herstellerprodukttyp
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCOX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
30
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft