??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238746 - SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THR SHX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238746
Artikelnummer des Herstellers
1238746
Kurzbeschreibung
Einbausteckverbinder
Langbeschreibung
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, T - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THR SHX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151456641
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Kategorie
not relevant
geschirmt
Ja
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151456641
Herstellerproduktbezeichnung
Einbausteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, T - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THR SHX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
60
Mengenstaffel
60
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft