??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1238677 - SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1238677
Product number of the Manufacturer
1238677
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, verde RAL 6018, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore/a vite, Cavo bus, lunghezza cavo: 1 m, PROFINET, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCOX
GTIN-Code
4063151389260
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte