??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238677 - SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238677
Artikelnummer des Herstellers
1238677
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, grün RAL 6018, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwand-/Schraubmontage, Buskabel, Kabellänge: 1 m, PROFINET, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCOX
Internationale Artikelnummer
4063151389260
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft