??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238558 - SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,0 PEX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238558
Artikelnummer des Herstellers
1238558
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 3-polig, Buchse, M12, S - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,0 PEX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151386283
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Schutzart (IP)
IP65
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
1 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
flammwidrig
Nein
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
16
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151386283
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 3-polig, Buchse, M12, S - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,0 PEX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft