??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238526 - SH-8EPD68A8LB2SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238526
Artikelnummer des Herstellers
1238526
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 6+4+4+PE, 6-poliges Datenelement, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 15 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SH-8EPD68A8LB2SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151385392
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
62
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Nettogewicht
0.022 kg
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
max. Umgebungstemperatur
115 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4063151385392
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 6+4+4+PE, 6-poliges Datenelement, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 15 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SH-8EPD68A8LB2SX
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1238526
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft