??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238380 - SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/0,5X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238380
Product number of the Manufacturer
1238380
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, M12 M12, Montage face arrière, M16 x 1,5, longueur de câble: 0,5 m, 2,50 mm², Cordon PEX, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/0,5X
Preview
GTIN-Code
4063151386320
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-111
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
longueur
0.500 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
M12
couleur de la gaine
Variable
flame retardant
No
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
14
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151386320
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, M12 M12, Montage face arrière, M16 x 1,5, longueur de câble: 0,5 m, 2,50 mm², Cordon PEX, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/0,5X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
40
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !