??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1238310000 - DEK 5/6 MC NE GN
Lista de materiales
Weidmueller 1238310000
Preview
Manufacturer Product ID
1238310000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 MC NE GN
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: sin imprimir, horizontal y vertical, verde
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118271812
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
green
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
5.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD